3. 09 93 001 1508

Han® S 120 HA blue

物料编号: 09 93 001 1508


新
Han® S 120 HA blue

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 上壳

Han® S 120 HA blue

物料编号: 09 93 001 1508

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 弯式 单锁扣 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 5015(天蓝)

产品详情


类别 上売/底座
标识 Han® S 120
系列 Han® S
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 弯式
锁定类型 单锁扣
针数 1
应用领域 储能系统
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购橡胶套。
导体截面积 (mm²) 10 ... 25 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 8 ... AWG 4
额定电流 ‌ 120 A
额定电压 1,500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 2
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
UKCA
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 19.2 g
原产国 中国
GTIN 5713140183360
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466