5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 93 003 0301

Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp

物料编号: 09 93 003 0301


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimpundefined
插芯

Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp

物料编号: 09 93 003 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) 黑色 额定电流: ‌32 A 插针: 3 导体截面积: 1.5 ... 10 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Board
原件 插芯
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 3
接地针 是
锁定类型 压入式连接
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购编码针。
详细资料 此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 10 mm²
额定电流 ‌ 32 A
额定电流 载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压相-地 480 V
额定电圧相-相 830 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 2
极限温度 -25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C 在插拔时
插拔次数 ≥ 75
防护等级符合 IEC 60529 IP20
PCB 厚度 ‌2.2 mm ±10 %
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 28
净重 10.618 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85340090
GTIN 5713140186705
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522