2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0110

TOOL CRIMPING HARTING

物料编号: 09 99 000 0110


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedTOOL CRIMPING HARTING
手动压接工具

TOOL CRIMPING HARTING

物料编号: 09 99 000 0110

查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询

属性概览

手动压接工具 Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm² 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动压接工具
工具介绍 Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224)
Han E®: 0.5 ... 4 mm²
Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²
Han® C: 1.5 ... 4 mm²
驱动类型 可手动加工
模具套件 HARTING W Crimp
运动方向 平行
应用领域 建议用于生产线
每年最多 10,000 次压接操作
包装内容 定针器 Han® C
定针器 Han E®
定针器 Han D®
请单独订购Han-Yellock®。
导体截面积 0.14 ... 4 mm²
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
包装尺寸 1
净重 735 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82032000
GTIN 5713140105577
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168