中国
Removal Tool Han C 1,5-6 mm²
物料编号: 09 99 000 0305
Removal Tool Han C 1,5-6 mm²
物料编号: 09 99 000 0305
查看价格和供应情况。
属性概览
退针工具
Han® C
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 退针工具 |
|---|
| 工具介绍 | Han® C |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 1.5 ... 6 mm² |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82055980 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 20 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140106338 |
|---|
| eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27110000 |
|---|