国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0501

DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

物料编号: 09 99 000 0501


DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动压接工具

DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

物料编号: 09 99 000 0501

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动压接工具 用于车削公针和母针, 符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接 导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动压接工具
工具介绍 用于车削公针和母针
符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 250 g
原产国 德国
GTIN 5713140106963
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168