中国
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
物料编号: 10 12 005 1004
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
物料编号: 10 12 005 1004
查看价格和供应情况。
属性概览
不封底安装底座
包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成
材料 (上壳/底座): 金属
灰色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® 3 A RJ45混合型 |
|---|
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
|---|
| 上壳/底座介绍 | 包括扁平密封件和热塑适配器 |
|---|
| 直通设备集成 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 金属 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 灰色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 32.89 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140108431 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|
| ETIM | EC000437 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|