3. 10 40 271 5401

Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover

物料编号: 10 40 271 5401


Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover

物料编号: 10 40 271 5401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 螺钉锁扣 材料: 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 防护等级: IP66, IP69, IP68

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
附件种类 保护盖
附件介绍 用于设备端
锁定类型 螺钉锁扣
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料 O 型环密封圈在插配前必须涂抹所附的润滑脂。
发动机上壳/底座配有功能性接地(FE)连接。安装期间,用户必须采取适当措施,确保防止间接接触。
额定电压 2,300 V
额定脉沖电压 12 kV
污染等级 3
极限温度 -55 ... +145 °C
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 6 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP66
IP69
IP68
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(O 形环) 硅酮
材料(锁扣) 不锈钢
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 218.52 g
原产国 德国
GTIN 5713140192133
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408