3. 定制化解决方案
  4. 10 40 281 2118

Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185

物料编号: 10 40 281 2118


Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
连接器组

Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185

物料编号: 10 40 281 2118

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 额定电流: ‌850 A 全套 电缆端, 集成电缆紧固件 尺寸: 3 1x M40 夹持范围: 21 ... 26.5 mm 材料: 压铸铝, 防腐蚀 防护等级: IP68, IP66, IP69

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
上壳/底座类型 全套
上壳/底座介绍 电缆端
集成电缆紧固件
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
尺寸 3
屏蔽 360° 屏蔽
编码 16种编码可选
电缆入口数量 1
出线孔 1x M40
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
导体截面积 (mm²) 185 mm²
额定电流 ‌ 850 A
额定电压 3600 V
额定脉沖电压 20 kV
污染等级 4
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌2.2 Nm M4固定螺栓
‌15 Nm 电缆紧固件
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
插拔次数 ≥ 25
防护等级符合 IEC 60529 IP68
IP66
IP69
夹持范围 21 ... 26.5 mm
过电压类别 III
ECHA SCIP 编号 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
规格 EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545
EN 60137
欧洲海关关税号 85359000
包装尺寸 1
净重 1713 g
原产国 德国
GTIN 5713140189898
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408