中国
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
物料编号: 10 40 292 6407
新
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
物料编号: 10 40 292 6407
查看价格和供应情况。
属性概览
连接器组
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
产品详情
| 类别 | 连接器组 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR HPTC |
|---|
| 上壳/底座类型 | 全套 |
|---|
| 上壳/底座介绍 | 电缆端 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 尺寸 | 3 |
|---|
| 屏蔽 | 360° 屏蔽 |
|---|
| 编码 | 16种编码可选 |
|---|
| 电缆入口数量 | 2 |
|---|
| 出线孔 | 2x M40 |
|---|
| 应用领域 | 用于恶劣室外环境的上壳/底座 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 150 mm² |
|---|
| 额定电流 | 1400 A |
|---|
| 额定电压 | 3600 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 20 kV |
|---|
| 污染等级 | 4 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 拧紧力矩 | 2.2 Nm M4固定螺栓 |
|---|
| 拧紧力矩(螺栓锁紧) | 14.5 Nm |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 25 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP68 |
|---|
| IP66 |
| IP69 |
| 过电压类别 | III |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 防腐蚀 |
| 规格 | EN 50467 |
|---|
| EN 50124-1 |
| IEC 61373 类别 1 B 级 |
| EN 45545 |
| EN 60137 |
| 欧洲海关关税号 | 85359000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 2055 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| eCl@ss | 27440113 矩形连接器(套) |
|---|
| ETIM | EC002636 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |
|---|