3. 10 40 331 1115

Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

物料编号: 10 40 331 1115


Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CGHan HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
连接器组

Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

物料编号: 10 40 331 1115

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 连接器组 带电缆紧固件 额定电流: ‌800 A 插针: 1 铜合金 镀银 螺钉锁扣 材料: 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 防护等级: IP66 / IP69K

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® HPR TrainPowerLine
原件 连接器组
规格 带电缆紧固件
锁定类型 螺钉锁扣
屏蔽 屏蔽
针数 1
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
导体截面积 (mm²) 185 mm²
额定电压 ‌ 5100 V DC
‌ 3000 V AC
额定电流 ‌ 800 A
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 < 0.3 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 41 mm
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP69K
过电压类别 II
抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
规格 EN 50124-1
EN 50467
IEC 61373 类别 1 B 级
UIC 550
UIC 552
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 1777.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140190078
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页