中国大陆
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
物料编号: 10 40 331 1118
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
物料编号: 10 40 331 1118
查看价格和供应情况。
属性概览
连接器组
连接器组
额定电流: 800 A
插针: 1
材料: 压铸铝, 防腐蚀
产品详情
| 类别 | 连接器组 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR TrainPowerLine |
|---|
| 原件 | 连接器组 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 185 mm² |
|---|
| 额定电压 | 5100 V DC |
|---|
| 3000 V AC |
| 额定电流 | 800 A |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 防腐蚀 |
| 规格 | EN 50124-1 |
|---|
| EN 50467 |
| IEC 61373 类别 1 B 级 |
| UIC 550 |
| UIC 552 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1228 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140190054 |
|---|
| eCl@ss | 27440114 矩形连接器(用于现场组装) |
|---|
| ETIM | EC002636 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |
|---|