5. 附件
  6. 适配器
  7. 10 40 524 1000

Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

物料编号: 10 40 524 1000


新
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 U 型适配器

Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

物料编号: 10 40 524 1000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

U 型适配器 导体截面积: 35 mm² 公头, 母头 压铸铝, 防腐蚀 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 连接器组
标识 250
上壳/底座系列 Han® HPR Compact
原件 U 型适配器
系列 Han® HC Modular
上壳/底座类型 表面安装底座
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
母头
尺寸 24 HPR
针数 4
4
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
导体截面积 (mm²) 35 mm²
额定电流 ‌ 150 A
额定电压 2,000 V
额定脉沖电压 12 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 0.6 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP68
IP69
过电压类别 II
抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 1,477 g
原产国 中国
GTIN 5713140282964
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409