5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 附件
  8. 11 00 200 0301

Mixed adapter housing

物料编号: 11 00 200 0301


Mixed adapter housing

图片仅供参考。请参阅产品说明。

适配器框架

Mixed adapter housing

物料编号: 11 00 200 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

适配器框架 用于不封底安装底座, 用于Han-Yellock® 30, 用于Han-Yellock® 60

产品详情


类别 附件
系列 Han-Yellock®
附件种类 适配器框架
附件介绍 用于不封底安装底座
用于Han-Yellock® 30
用于Han-Yellock® 60
详细资料 仅从端子侧安装/拆除!
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 10.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140109155
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466