中国
M25 Wellrohradapter Han Easy Hood
物料编号: 11 30 000 9961
M25 Wellrohradapter Han Easy Hood
物料编号: 11 30 000 9961
查看价格和供应情况。
属性概览
螺纹适配器
M25
材料(电缆接头): 热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® Easy Hood |
|---|
| 附件种类 | 螺纹适配器 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(电缆接头) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39269097 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 38.33 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140110793 |
|---|
| eCl@ss | 27140890 电缆压盖(未指定) |
|---|
| ETIM | EC000441 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|