4. 14 02 022 1404 000

har-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BK

物料编号: 14 02 022 1404 000


har-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BK

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BKhar-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BK
PCB接线端子

har-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BK

物料编号: 14 02 022 1404 000

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

PCB接线端子 水平 螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌17.5 A 插针: 2 铜合金 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 黑色

产品详情


类别 连接器
原件 PCB接线端子
规格 水平
系列 har-flexicon®
接线方式 螺栓接线
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 PCB至电缆
针数 2
应用领域 用于 THR 回流焊接
导体截面积 (mm²) 0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
插针排 1
针间距(接线端) 7.5 mm
额定电流 17.5 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +110 °C
剥线长度 5.5 ... 6.5 mm
拧紧力矩 0.5 ... ‌0.6 Nm
尺寸 M3
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 200
净重 3.55 g
原产国 意大利
GTIN 5713140208407
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415