4. 14 02 022 1404 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-750-TTSH-3-TB75-BK
PCB接线端子 har-flexicon-750-TTSH-3-TB75-BK 14 02 032 1404 000
其他方案
har-flexicon-750-TTSH-2-TB100-BK
PCB接线端子 har-flexicon-750-TTSH-2-TB100-BK 14 02 022 1404 000
不可用
标识
规格
水平
水平
原件
PCB接线端子
PCB接线端子
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
Specifications and approvals
认证
CE|UKCA
CE|UKCA
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
原产国
意大利
意大利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
150.0
200.0
净重
5.252 kg
3.55 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140208414
5713140208407
技术参数
额定电压
400.0
400.0
额定脉沖电压
6.0
6.0
额定电流
17.5
17.5
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
AWG 30 ... AWG 12
污染等级
3.0
3.0
拧紧力矩
0.5 ... ‌0.6 Nm
0.5 ... ‌0.6 Nm
插针排
1.0
1.0
极限温度
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
剥线长度
5.5 ... 6.5 mm
5.5 ... 6.5 mm
导体截面积 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心|0.05 ... 2.5 mm² 绞线|0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
0.05 ... 2.5 mm² 实心|0.05 ... 2.5 mm² 绞线|0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
针间距(接线端)
7.5
7.5
尺寸
M3
M3
版本
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
3.0
2.0
应用领域
用于 THR 回流焊接
用于 THR 回流焊接
接线方式
螺栓接线|回焊焊接接线方式 (THR)
螺栓接线|回焊焊接接线方式 (THR)
Material properties
REACH SVHC 物质
有
有
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
黑色
黑色
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
China RoHS
50
50
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0