4. 14 11 031 3002 160

har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP

物料编号: 14 11 031 3002 160


har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WPhar-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP
排针

har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP

物料编号: 14 11 031 3002 160

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

排针 水平, 带导向针 回焊焊接接线方式 (SMT) 额定电流: ‌6 A 插针: 3 铜合金, 弹簧钢 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 液晶聚合物 (LCP) 白

产品详情


类别 连接器
原件 排针
规格 水平
带导向针
系列 har-flexicon®
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式 PCB至电缆
针数 3
包装内容 600根/卷
插针排 1
针间距(接线端) 2.54 mm
额定电流 6 A
额定电压 160 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
放电距离 1.5 mm
爬电距离 1.6 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
插入力 15 N
拔出力 3 N
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 白
材料(插针) 铜合金
弹簧钢
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 越南
GTIN 5713140205918
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415