2. 系列
  3. 产品
  4. 14 13 031 7001 000

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

物料编号: 14 13 031 7001 000


har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 5,08 MWV-3 GNhar-flexicon 5,08 MWV-3 GN
排针

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

物料编号: 14 13 031 7001 000

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

排针 垂直 额定电流: ‌15 A 插针: 3 铜合金 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 编码: 请单独订购编码针。 聚酰胺 (PA) 绿色

产品详情


类别 连接器
原件 排针
规格 垂直
系列 har-flexicon®
连接方式 PCB至电缆
针数 3
编码 请单独订购编码针。
应用领域 用于波峰焊
插针排 1
针间距(接线端) 5.08 mm
额定电流 15 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 15 mΩ
极限温度 [-40] ... [+110 °C]
插入力 9 N
拔出力 4.5 N
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 200
净重 0.98 g
原产国 意大利
GTIN 5713140208117
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页