国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 15 23 016 2601 000

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

物料编号: 15 23 016 2601 000


har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcshar-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs
母连接器

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

物料编号: 15 23 016 2601 000

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 回焊焊接接线方式 (SMT) 插针: 16 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1 液晶聚合物 (LCP)

产品详情


类别 连接器
标识 Signal
原件 母连接器
系列 har-flex®
插针端子介绍 直式
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式 主板到子插件板
堆栈
针数 16
包装内容 每卷 170 个
性能等级 1
插针排 2
针间距(接线端) 1.27 mm
针间距(插拔端) 1.27 mm
堆码高度 13.65 mm
放电距离 0.4 mm
爬电距离 0.4 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 25 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 12.8 N
拔出力 2.4 N
11.2 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 1173 g
原产国 中国
GTIN 5713140202566
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415