中国大陆
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
物料编号: 19 00 000 5014
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
物料编号: 19 00 000 5014
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固件
EMC版
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 36
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR EasyCon |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固件 |
|---|
| 附件介绍 | EMC版 |
|---|
| 极限温度 | [-40] ... [+100 °C] |
|---|
| 拧紧力矩 | 20 Nm |
|---|
| 扳手规格 | 36 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 / IP68 |
|---|
| 尺寸 | M32 |
|---|
| 夹持范围 | 13 ... 21 mm |
|---|
| 跨角宽度 | 40 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(密封件) | EPDM |
|---|
| 材料(电缆接头) | 黄铜 |
|---|
| 材料(夹环) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 表面(附件) | 镀镍 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 74122000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 131.08 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140123564 |
|---|
| eCl@ss | 27140803 电缆接头 EMC(电气安装) |
|---|
| ETIM | EC000441 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|