2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 00 000 5019

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

物料编号: 19 00 000 5019


Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBCSpec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
电缆紧固件

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

物料编号: 19 00 000 5019

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 EMC版 M25 夹持范围: 13 ... 21 mm 材料(电缆接头): 黄铜 材料(夹环): 聚酰胺 (PA) IP65 / IP68 扳手规格: 32

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 EMC版
极限温度 -40 ... +100 °C
拧紧力矩 ‌10 Nm
扳手规格 32
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP68
尺寸 M25
夹持范围 13 ... 21 mm
跨角宽度 33.4 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(密封件) EPDM
材料(电缆接头) 黄铜
材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
表面(附件) 镀镍
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 1
净重 105.56 g
原产国 德国
GTIN 5713140123588
eCl@ss 27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431