3. 19 00 000 5020

Cable gland M20x1,5 / D.8mm

物料编号: 19 00 000 5020


Cable gland M20x1,5 / D.8mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

Cable gland M20x1,5 / D.8mm

物料编号: 19 00 000 5020

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 带沟槽密封 M20 电缆直径: 7.2 ... 8 mm 压铸锌

产品详情


类别 附件
系列 preLink®
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 带沟槽密封
尺寸 M20
电缆直径 7.2 ... 8 mm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(附件) 压铸锌
表面(附件) 镀镍
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 10
净重 32.3 g
原产国 德国
GTIN 5713140123595
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400