2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 00 000 5080

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm

物料编号: 19 00 000 5080


Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mmHan CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
电缆紧固件

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm

物料编号: 19 00 000 5080

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M20 夹持范围: 5 ... 9 mm 材料(电缆接头): 黄铜 材料(夹环): 聚酰胺 (PA) IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 扳手规格: 22

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® CGM-M
附件种类 电缆紧固件
极限温度 -40 ... +100 °C
拧紧力矩 ≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格 22
防护等级符合 IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
尺寸 M20
夹持范围 5 ... 9 mm
跨角宽度 24.4 mm
ECHA SCIP 编号 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(密封件) NBR
材料(电缆接头) 黄铜
材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
表面(附件) 镀镍
UL / CSA UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 10
净重 29.9 g
原产国 德国
GTIN 5713140123717
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页