3. 19 14 001 0507

Han 1Mod-gs-M25 M4

物料编号: 19 14 001 0507


Han 1Mod-gs-M25 M4

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1Mod-gs-M25 M4Han 1Mod-gs-M25 M4
上壳

Han 1Mod-gs-M25 M4

物料编号: 19 14 001 0507

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 M4螺丝固定孔 尺寸: Modular Compact 单锁扣 边出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® Compact
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 M4螺丝固定孔
锁定类型 单锁扣
尺寸 Modular Compact
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
详细资料 额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级3
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌1.2 Nm M4固定螺栓
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 锁定状态
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
认证 CE
规格 IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 93.202 g
原产国 德国
GTIN 5713140182004
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页