3. 19 14 002 0402

Han-Modular Twin hood top entry M32

物料编号: 19 14 002 0402


Han-Modular Twin hood top entry M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

上壳

Han-Modular Twin hood top entry M32

物料编号: 19 14 002 0402

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: Modular Twin 单锁扣 顶出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® Twin
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 单锁扣
尺寸 Modular Twin
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
详细资料 额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级3
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
认证 CE
UKCA
规格 IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 53 g
原产国 德国
GTIN 5713140124301
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466