2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 15 503 5196

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

物料编号: 19 15 503 5196


Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 blackHan CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 blackHan CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
电缆紧固件

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

物料编号: 19 15 503 5196

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M25 夹持范围: 11 ... 13 mm 材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色 IP67 / IP69 扳手规格: 32

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® F+B
附件种类 电缆紧固件
包装内容 带间隔垫片
极限温度 -40 ... +100 °C
扳手规格 32
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
尺寸 M25
夹持范围 11 ... 13 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
表面粗糙度 0.8 µm
表面粗糙度_COOP ≤
颜色(密封件) 蓝
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件) 黑色
材料(附件) VA 1.4305
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 1
净重 31 g
原产国 德国
GTIN 5713140192751
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页