2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 15 503 5290

Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0

物料编号: 19 15 503 5290


Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
电缆紧固件

Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0

物料编号: 19 15 503 5290

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M25 夹持范围: 5 ... 8 mm 材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色 IP68 扳手规格: 27, 29

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® F+B
附件种类 电缆紧固件
极限温度 -40 ... +100 °C
扳手规格 27
29
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 M25
夹持范围 5 ... 8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
材料(密封件) TPE
颜色(密封件) 蓝
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件) 黑色
欧洲海关关税号 39174000
包装尺寸 50
净重 0.023 kg
原产国 德国
GTIN 5713140192782
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431