国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 15 523 5199

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

物料编号: 19 15 523 5199


Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 natureHan CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 natureHan CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
电缆紧固件

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

物料编号: 19 15 523 5199

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M25 夹持范围: 16 ... 18 mm 材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白 IP67 / IP69 扳手规格: 32

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® F+B
附件种类 电缆紧固件
包装内容 带间隔垫片
极限温度 -40 ... +100 °C
扳手规格 32
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
尺寸 M25
夹持范围 16 ... 18 mm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
表面粗糙度 0.8 µm
颜色(密封件) 蓝
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件) 白
材料(附件) VA 1.4305
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 1
净重 29.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140192812
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431