5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 20 003 1440

Han A HOOD TOP ENTRY

物料编号: 19 20 003 1440


可配置
Han A HOOD TOP ENTRY

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 上壳

Han A HOOD TOP ENTRY

物料编号: 19 20 003 1440

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 3 A 单锁扣 顶出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han A®
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 单锁扣
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
包装内容 请单独订购密封螺钉。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 61.4 g
原产国 德国
GTIN 5713140124585
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466