技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 上売/底座
  8. 19 36 024 1422

Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs

物料编号: 19 36 024 1422


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 24B Ex-HTE M32 4 pegsundefined
可配置上壳

Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs

物料编号: 19 36 024 1422

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 24 B 双锁扣 顶出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 5015(天蓝)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® Ex
上壳/底座类型 上壳
尺寸 24 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
锁定类型 双锁扣
应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
详细资料 用于本安电路的简单装置
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
极限温度 -20 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 496 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140181793
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466