5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 上売/底座
  8. 19 36 524 1522

HAN 24EX UL-HSE-M32

物料编号: 19 36 524 1522


可配置
HAN 24EX UL-HSE-M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAN 24EX UL-HSE-M32HAN 24EX UL-HSE-M32
可配置 上壳

HAN 24EX UL-HSE-M32

物料编号: 19 36 524 1522

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 24 B 双锁扣 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 5015(天蓝)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® Ex
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 双锁扣
尺寸 24 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
详细资料 用于本安电路的简单装置
仅供应美国市场
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -20 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 531 g
原产国 中国
GTIN 5713140181854
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466