国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 19 39 710 0547

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

物料编号: 19 39 710 0547


可配置
Han 10HP Direct/M-HSE-M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 10HP Direct/M-HSE-M32Han 10HP Direct/M-HSE-M32
可配置 上壳

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

物料编号: 19 39 710 0547

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 10 B 螺钉锁扣 不锈钢 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HP Direct M
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 10 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩(螺栓锁紧) 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) FPM
材料(锁扣) 不锈钢
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 278.25 g
原产国 中国
GTIN 5713140182738
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466