5. 系列
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. 上壳 Han® 24 HPR 加大型
  9. 19 40 024 0479

Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M50

物料编号: 19 40 024 0479


Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M50

图片仅供参考。请参阅产品说明。

上壳

Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M50

物料编号: 19 40 024 0479

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 24 HPR enlarged 螺钉锁扣 不锈钢 顶出线 1x M50 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 24 HPR enlarged
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M50
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 1,236 g
原产国 德国
GTIN 5713140831216
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466