3. 19 41 028 2601

Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT

物料编号: 19 41 028 2601


可配置
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT

物料编号: 19 41 028 2601

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 24 B 插针: 28 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Eco®
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 24 B
带电线保护 是
针数 28
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
额定电压符合CSA 600 V
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 106.5 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140131248
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522