5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. 适用于室外用途的上壳/底座
  9. 19 43 216 0252

Han-Eco 16B Outd-HSM1-with SL-M32

物料编号: 19 43 216 0252


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco 16B Outd-HSM1-with SL-M32undefined
可配置表面安装底座

Han-Eco 16B Outd-HSM1-with SL-M32

物料编号: 19 43 216 0252

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: 16 B 单锁扣 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® B
上壳/底座类型 表面安装底座
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
锁定类型 单锁扣
应用领域 适用于室外用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) FPM
颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证 CE
包装尺寸 1
净重 251 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140179684
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466