国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 19 44 003 0301

Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing

物料编号: 19 44 003 0301


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housingundefined
可配置不封底安装底座

Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing

物料编号: 19 44 003 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 直式 尺寸: 3 A 单锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 不锈钢 未涂装 未上漆

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-INOX®
Han® High Temp
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 直式
尺寸 3 A
锁定类型 单锁扣
应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
包装内容 带密封螺栓
拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
极限温度 -40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 带密封螺栓
IP66 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 不锈钢
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 42.857 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140131934
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466