2. 系列
  3. 19 44 003 1440

Han INOX 3A hood TE M20

物料编号: 19 44 003 1440


可配置
Han INOX 3A hood TE M20Han INOX 3A hood TE M20Han INOX 3A hood TE M20

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han INOX 3A hood TE M20Han INOX 3A hood TE M20Han INOX 3A hood TE M20Han INOX 3A hood TE M20
可配置 上壳

Han INOX 3A hood TE M20

物料编号: 19 44 003 1440

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 3 A 单锁扣 顶出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 不锈钢 未涂装 未上漆

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-INOX®
Han® High Temp
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 单锁扣
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
包装内容 带密封螺栓
极限温度 -40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 带密封螺栓
IP66 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 不锈钢
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 12.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140131972
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页