3. 19 44 003 1443

Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal

物料编号: 19 44 003 1443


可配置
Han INOX 3A TE Hood M20 w/sealHan INOX 3A TE Hood M20 w/seal

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han INOX 3A TE Hood M20 w/sealHan INOX 3A TE Hood M20 w/seal
可配置 上壳

Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal

物料编号: 19 44 003 1443

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

上壳 用于Han-Brid®, 带粘合密封件 尺寸: 3 A 单锁扣 顶出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 不锈钢 未涂装 未上漆 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-INOX®
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 用于Han-Brid®
带粘合密封件
锁定类型 单锁扣
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
包装内容 带密封螺栓
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 带密封螺栓
IP66 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 不锈钢
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(密封件) FPM
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 60 g
原产国 德国
GTIN 5713140131989
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466