2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. HARTING UIC
  7. 19 58 001 1451

UICIT_PL 8/8_M32

物料编号: 19 58 001 1451


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

UICIT_PL 8/8_M32undefined
新上壳

UICIT_PL 8/8_M32

物料编号: 19 58 001 1451

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 顶出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 2004(纯橙色) 材料(密封件): 硅酮

产品详情


类别 上売/底座
系列 HARTING UIC
标识 UIC IT
上壳/底座类型 上壳
针数 16
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -50 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件) 硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 灵感来自 UIC 50558
灵感来自 IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
包装尺寸 1
净重 140 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466