2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插芯
  6. 19 59 020 0101

ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

物料编号: 19 59 020 0101


新可配置
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRTICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
新可配置连接器

ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

物料编号: 19 59 020 0101

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

连接器 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌400 A 尺寸: 20 插针: 1 导体截面积: 95 ... 150 mm²

产品详情


类别 连接器
原件 插芯
系列 HARTING ICC
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 20
针数 1
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 95 ... 150 mm²
额定电流 400 A
额定电压 600 V
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
插拔次数 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET false
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 15 g
原产国 印度
GTIN 5713140491052
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页