3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插芯
  6. 19 59 020 0701

ICC20-4/3-MI-CRT

物料编号: 19 59 020 0701


新 可配置
ICC20-4/3-MI-CRT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 连接器

ICC20-4/3-MI-CRT

物料编号: 19 59 020 0701

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

连接器 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 20 插针: 8 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power

产品详情


类别 连接器
原件 插芯
系列 HARTING ICC
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 20
针数 8
特殊插针数 1x 接地针
信号针数 3
电源针数 4
特殊插针规格 接地针
接地针 否
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm² 信号
1.5 ... 10 mm² Power
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电圧相-相(电源) 690 V
额定电压相-地(电源) 400 V
额定电流(电源) 40 A
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 11 mm Han® C: 10 mm²
插拔次数 ≥ 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 21.02 g
原产国 印度
GTIN 5713140490536
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421