中国大陆
ICC20 27D-FI-CRT
物料编号: 19 59 020 2802
可配置
ICC20 27D-FI-CRT
物料编号: 19 59 020 2802
查看价格和供应情况。
属性概览
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 插芯 |
|---|
| 系列 | HARTING ICC |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 尺寸 | 20 |
|---|
| 针数 | 28 |
|---|
| 特殊插针数 | 1x 接地针 |
|---|
| 信号针数 | 27 |
|---|
| 特殊插针规格 | 接地针 |
|---|
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 2.5 mm² |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 额定电压 | 300 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 4 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | 500 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| 规格 | IEC 61984 |
|---|
| IEC 60664-1 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 0.018 kg |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| GTIN | 5713140400542 |
|---|
| eCl@ss | 27440223 用于圆形连接器的触点插件 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|