中国大陆
ICC20 Cable-to-Cable
物料编号: 19 59 120 1020
新可配置ICC20 Cable-to-Cable
物料编号: 19 59 120 1020
查看价格和供应情况。
属性概览
飞线底座
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 系列 | HARTING ICC |
|---|
| 上壳/底座类型 | 飞线底座 |
|---|
| 尺寸 | 20 |
|---|
| 锁定类型 | 卡口锁紧 |
|---|
| 详细资料 | 请单独订购后壳。 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 重新锁定次数 | ≥ 500 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 |
|---|
| IPX9 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 镀镍 |
|---|
| 材料(密封件) | EPDM |
|---|
| 颜色(密封件) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 规格 | IEC 61984 |
|---|
| IEC 60664-1 |
| 认证 | CE |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 55.71 g |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140400559 |
|---|
| eCl@ss | 27440224 圆形连接器外壳 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121405 |
|---|