3. 19 59 120 2020

ICC20 Jam-Nut Receptacle

物料编号: 19 59 120 2020


新 可配置
ICC20 Jam-Nut Receptacle

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 不封底安装底座

ICC20 Jam-Nut Receptacle

物料编号: 19 59 120 2020

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 直式, 后面板安装, 包含锁紧螺母 尺寸: 20 卡口锁紧 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍 材料(密封件): EPDM 防护等级: IP67, IPX9

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ICC
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 直式
后面板安装
包含锁紧螺母
锁定类型 卡口锁紧
尺寸 20
详细资料 请单独订购后壳或固定螺母。
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌15 Nm 锁紧螺母
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67
IPX9
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) EPDM
颜色(密封件) 黑色
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 89.4 g
原产国 印度
GTIN 5713140400566
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405