3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. HARTING ICC
  7. 19 59 120 4013

ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)

物料编号: 19 59 120 4013


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)undefined
新后壳

ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)

物料编号: 19 59 120 4013

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

后壳 集成电缆紧固件, 直式 尺寸: 20 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍 材料(密封件): TPE 防护等级: IP67, IPX9

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ICC
上壳/底座类型 后壳
上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
直式
尺寸 20
拧紧力矩 ‌12 Nm 电缆紧固件
‌15 Nm 后壳
极限温度 -40 ... +125 °C
重新锁定次数 ≥ 10
防护等级符合 IEC 60529 IP67
IPX9
夹持范围 17 ... 20.5 mm
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) TPE
颜色(密封件) 棕
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
认证 CE
包装尺寸 1
净重 0.095 kg
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140400597
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405