2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于高电磁兼容性
  7. 19 62 816 0527

Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)

物料编号: 19 62 816 0527


可配置
Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)
可配置上壳

Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)

物料编号: 19 62 816 0527

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 16 B 高结构 双锁扣 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝 未涂装 未上漆

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® EMC/B
Han® High Temp
上壳/底座类型 上壳
型 高结构
锁定类型 双锁扣
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
[-40] ... [+200 °C] 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 160 g
原产国 德国
GTIN 5713140132931
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页