中国
DIN 41626 FEMALE CONNECTOR 1MM PO
物料编号: 20 10 001 4221
可配置
DIN 41626 FEMALE CONNECTOR 1MM PO
物料编号: 20 10 001 4221
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 插针类型 | 光纤插针 |
|---|
| 系列 | DIN 41626 |
|---|
| har-modular® |
| 插针端子介绍 | 用于塑料光纤 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 欧洲海关关税号 | 85367000 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 4.1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140828834 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|