2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化
  6. 20 70 310 3924

Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA

物料编号: 20 70 310 3924


Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AAEthernet Switch HARTING eCon 7100-AA
工业以太网交换机

Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA

物料编号: 20 70 310 3924

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 千兆以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 10 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 10 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
系列 Ha-VIS eCon 7000
以太网类型 千兆以太网
端口总数 10
固定 垂直挂墙安装
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 1.632 kB
MAC 台尺寸 8k 入线口
分组缓冲器尺寸 1 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
PCB 保形涂层 有
详细资料 2 个 Gigabit 端口
包装内容 组装说明
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 10 ... 95 % 非冷凝(操作)
10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP65 插配状态
IP67 插配状态
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
长度 120 mm
宽度 90 mm
高度 87 mm
EtherNet/IP 否
PROFINET 否
FCC 否
认证 CE
规格 EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 1400 g
原产国 德国
GTIN 5713140134447
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 12 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 <230 mA @ 24 V DC
接线方式 Han® 3 A Push-In
针数 4
引出线 + / - / - / +
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 10
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1000 Mbit/s
上一页
下一页