3. 20 82 000 0002

preLink RJ45 HIFF module empty

物料编号: 20 82 000 0002


preLink RJ45 HIFF module empty

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

preLink RJ45 HIFF module empty

物料编号: 20 82 000 0002

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器 母模 preLink® IDC 绝缘置换连接 尺寸: HIFF版 导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

产品详情


类别 连接器
原件 母模
规格 不带端接块
系列 preLink®
RJ45
特点 适用于所有 PoE 版本
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸 HIFF版
详细资料 此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻 ‌ 20 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
IEC 60603-7 插拔面
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 24.2 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140135475
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf