3. 20 82 000 1210

preLink M12 housing empty

物料编号: 20 82 000 1210


preLink M12 housing empty

图片仅供参考。请参阅产品说明。

螺钉安装底座

preLink M12 housing empty

物料编号: 20 82 000 1210

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺钉安装底座 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸锌 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 空底座
系列 preLink®
圆形连接器 M12
上壳/底座类型 螺钉安装底座
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 5 ... 9.5 mm
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 60 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140135499
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf